Публікуйте свої продукти
Resina Base Água
Resina Base Água
    Lukscolor Tintas

    Resina Base Água

    A Resina Acrílica Premium Plus Base Água Lukscolor embeleza, protege, impermeabiliza e realça a tonalidade natural de superfícies de pedras naturais (Ardósia, Pedra Mineira, São Tomé, Pedra Goiana, entre outras), concreto aparente, telhas cerâmicas, fibrocimento, tijolos à vista, pisos cimentados e superfícies pintadas com LUKSPISO Lukscolor, em áreas externas e internas. Este produto apresenta excelente rendimento, secagem rápida e é fácil de aplicar. A Resina é especialmente recomendada para proteção e decoração de telhas cerâmicas.
    Специфікація
    • • Galão 3,2L - Rende até 36 m2* (LUKSYSTEM)
      • Galão 3,6L - Rende até 36 m2*
      • Lata 16,2L - Rende até 182 m2* (LUKSYSTEM)
      • Lata 16,2L - Rende até 182 m2

      *O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерluks-resina-agua
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-06-03
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вБразилія
    • Виготовлено вБразилія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes

    Доступність регіону

    Південна Америка
    Бразилія