Публікуйте свої продукти
Top 10
Top 10
    Lukscolor Tintas

    Top 10

    O Top 10 é um produto Super Premium e Ultra Lavável de altíssima tecnologia, especialmente desenvolvido para solucionar várias situações de pintura ao mesmo tempo. Seus componentes ativos previnem o surgimento de algas e fungos (mofo) em ambientes úmidos, além de proporcionar ultra resistência às ações da maresia, sol e chuva. Este produto apresenta excepcional durabilidade, proporcionando cores vivas por muito mais tempo, evitando o desbotamento precoce. Indicado para praia, campo ou cidade, em ambientes externos ou internos. *Esse produto reduz até 99% a contaminação das seguintes bactérias presentes nas paredes: Pseudômonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonela choleraesuis e Escherichia coli, que são comuns em Infecções Hospitalares e/ou Alimentares e podem causar sérias doenças

    Специфікація
    • Cores prontas:
      Embalagem de 3,6L – no mínimo 30 m²/pintura acabada.
      Embalagem de 18L – no mínimo 150 m²/pintura acabada.


      *O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерluks-top-10
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-06-03
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вБразилія
    • Виготовлено вБразилія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes

    Доступність регіону

    Південна Америка
    Бразилія