Публікуйте свої продукти
Tradição
Tradição
    Lukscolor Tintas

    Tradição

    A tinta Lukscolor Tradição Acrílico Premium Plus protege e decora superfícies externas e internas com um fino acabamento fosco aveludado que valoriza ainda mais os ambientes.

    Специфікація
    • Cores prontas:
      Embalagem de 900 ml – no mínimo 5,5 m²/pintura acabada.
      Embalagem de 3,6L – no mínimo 22 m²/pintura acabada.
      Embalagem de 18 L – no mínimo 110 m²/pintura acabada.

      Sistema tintométrico LUKSYSTEM:
      Embalagem de 800 ml – no mínimo 4,9 m²/pintura acabada.
      Embalagem de 3,2 L – no mínimo 19,5 m²/pintura acabada.
      Embalagem de 16 L – no mínimo 98 m²/pintura acabada.

      O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерluks-tradicao
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-03-14
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вБразилія
    • Виготовлено вБразилія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes

    Доступність регіону

    Південна Америка
    Бразилія