Публікуйте свої продукти
M-Series Louvers & Wall Sleeves
MagicPak

M-Series Louvers & Wall Sleeves

M-SERIES LOUVERS

  • Available in four standard polypropylene or 15 standard aluminum colors
  • Custom color and paint matching
  • Louvers point up on the upper section to direct discharge air away from intake air
  • Louvers point down on lower section to direct water, dirt and debris away from unit
  • Louvers can be removed from inside for cleaning, painting or repair
  • Impact-Resistant Louvers

M-SERIES WALL SLEEVES

  • A wall sleeve is required for every MagicPak installation
  • Provides accurate opening during building construction
  • Compatible with wood frame, cement block, poured concrete or metal stud walls
  • 6", 8", 10" and 12" sizes available
Технічна специфікація
  • Унікальний номерm-series-louvers
  • Сімейство продуктівM-Series
  • Група продуктівWall Sleeves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-03-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийPolypropylene
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Other
  • Код за ETIMEC010351
  • Назва за ETIMLouver for duct installation
  • Назва UNSPSCLouvers
  • Код UNSPSC30161901
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Опис Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Номер OmniClass23-17 21 11 15
  • Заголовок OmniClassExterior Louvers and Grilles

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати