Публікуйте свої продукти
System for installation of LVT onto calcium sulfate based screeds
MAPEI GmbH

System for installation of LVT onto calcium sulfate based screeds

System for the installation of LVT floorings onto calcium based screeds made of an universal primer, a gypsum based fast setting leveling compound and a micro fibre reinforced acrylic adhesive for installation all kinds of LVT-floorings.
Специфікація
  • ECO PRIM T PLUS, universal acrylic primer for all absorbent and non-absorbent substrates with very short drying time of 30-60 minutes; PLANITEX FAST, gyspum based fast drying leveling compound for thicknesses from 1 to 25 mm, ready to receive all kinds of floor coverings after 6 hours up to 5 mm; ULTRABOND ECO 4 LVT, Fibre-reinforced LVT adhesive. Specifically developed for the installation of LVT, SPC and rigid LVT, with high performances in terms of adhesion and dimensional stability.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsystem-for-installation-of-lvt-onto-calcium-sulfate-based-screeds
  • Сімейство продуктівInternal flooring
  • Група продуктівUltrabond Eco 4 LVT
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-07-13
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAcrylic
  • Матеріал допоміжнийGypsum
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Flooring Systems
  • Класифікація IFCFloor
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes