Публікуйте свої продукти
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles

    The meeting of Ligurian slate character and a design sensibility gives shape to Mystone Pietra Ligure. Available in Bianco, Beige, Cenere and Antracite, in 60x60, 60x120, 75x75, 120x120 and 75x150 sizes. 3D Ink technology and the Tecnico finish enhance material richness, precision and continuity between indoor and outdoor spaces. The collection is also suitable for outdoors and is available in 20 mm for coordinated, durable and refined exterior projects today.

    Зв’яжіться з Marazzi

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMYSTONE_PIETRA_LIGURE
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring