Публікуйте свої продукти
SLOW20 porcelain stoneware tiles
SLOW20 porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    SLOW20 porcelain stoneware tiles

    With Slow20, the warmth of traditional terracotta moves outdoors in a surface designed for welcoming, durable exterior spaces. This 20 mm porcelain stoneware collection comes in the 80x80 size and in the Sabbia, Cotto, Calce, and Coccio colors. Tecnico technology strengthens its performance and ensures reliability in outdoor use. Resistance, durability, visual continuity, and lasting appeal accompany paths, terraces, and outdoor areas with a natural character.

    Зв’яжіться з Marazzi

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSLOW20
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring