Публікуйте свої продукти
SLOW porcelain stoneware tiles
SLOW porcelain stoneware tiles
SLOW porcelain stoneware tiles
SLOW porcelain stoneware tiles
SLOW porcelain stoneware tiles
SLOW porcelain stoneware tiles
SLOW porcelain stoneware tiles
SLOW porcelain stoneware tiles
SLOW porcelain stoneware tiles
SLOW porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    SLOW porcelain stoneware tiles

    Slow rediscovers the warmth of cotto through soft, textured surfaces for coordinated indoor and outdoor settings, expressed with a welcoming, contemporary character. The collection comes in 60x60, 60x120, 75x75, 120x120 and 75x150 formats, in Sabbia, Argilla, Cotto, Calce, Pomice and Coccio. Rafia and Tapis decors, with the Circolare mosaic, expand the compositional possibilities for warm, natural projects. It is also available in a 20mm version for outdoor use.

    Зв’яжіться з Marazzi

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSLOW
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring