Публікуйте свої продукти
LoPro 2 (LPN2) Air Curtain, Unheated
Mars Air Curtains

LoPro 2 (LPN2) Air Curtain, Unheated

ETL Sanitation Certified - LoPro 2 (LPN2)

Our LoPro LPN2 model shares the same sleek, consumer-friendly design the rest of the LoPro series features, only it is ETL Sanitation Certified for foodservice applications. It has a 1/6 HP motor and is sanitation certified for heights up to 7'. The standard color is Obsidian Black.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерlpn2-air-curtain-unheated
  • Сімейство продуктівAir Curtains
  • Група продуктівSanitation (LPN2 N2 NH2) Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-03-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Повітряні завіси
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Код за ETIMEC010067
  • Назва за ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Опис Uniclass 2015Air curtains
  • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Номер OmniClass23-33 31 11 13
  • Заголовок OmniClassNon Heated Air Curtains

Доступність регіону

Північна Америка