STD 2 with UVC, HEPAC & Ionizer
Mars Air Wash™ offers protection within a vertically-mounted pass-through structure engineered to gently disperse debris from visitors entering a building as it collects and kills airborne particles and pathogens in the local area. Using a trio of technologies including a True HEPA filter, MERV 7-8 rated pleated pre-filters, and the dual eradication power of a cold plasma generator and UVC bulbs with germicidal capabilities—the system is scientifically proven to destroy viruses and pathogens through repeated air cycle exposures and direct surface UVC light contact. It will also eliminate noxious odors from VOCs.
Доступність регіону
| Північна Америка |
|---|
Ангілья |
Антигуа і Барбуда |
Аруба |
Багамські Острови |
Барбадос |
Беліз |
Бермудські Острови |
Британські Віргінські острови |
Віргінські Острови (США) |
Гаїті |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландія |
Домініка |
Домініканська Республіка |
Кайманові Острови |
Канада |
Карибські Нідерланди |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиніка |
Мексика |
Монтсеррат |
Нікарагуа |
Острови Теркс і Кайкос |
Панама |
Пуерто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелемі |
Сен-Мартен |
Сен-Пʼєр і Мікелон |
Сент-Вінсент і Гренадіни |
Сент-Кітс і Невіс |
Сент-Люсія |
Сінт-Мартен |
Сполучені Штати |
Тринідад і Тобаго |
Ямайка |