Публікуйте свої продукти
Elevate Direct Glaze Window
Elevate Direct Glaze Window
Elevate Direct Glaze Window
    Marvin

    Elevate Direct Glaze Window

    4.8 з 5 зірок4.8(6 відгуки)

    With eight unique shapes available, our Elevate Specialty Shape windows offer flexible options to fit even the most unusual designs.  Use Elevate Specialty Shape windows as sidelights and transoms, or combine them for a wall of windows in an A-frame or other unique configuration.  Warm wood interiors blend seamlessly with interior décor, and a durable fiberglass exterior enables strength at large sizes.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmarvin-pwwu
    • Сімейство продуктівElevate
    • Група продуктівWindows
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-08-07
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFiber Glass
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Fixed Frame Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Північна Америка Океанія Європа Азія
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (19)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (8)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (8)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (7)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (9)