Публікуйте свої продукти
Essential Direct Glaze Round Top
Marvin

Essential Direct Glaze Round Top

The Essential Round Top window offers visual versatility that can complement other windows and doors in the Essential Collection. Available in quarter-round, half-round, and elliptical designs, the Essential Round Top window’s simple lines, expansive sizing and a low-maintenance fiberglass interior and exterior offers streamlined design options and strength you can count on.

Features:  Available in widths up to 8 feet and heights up to 7 feet;  Available in quarter-round, half-round and elliptical shapes;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmarvin-rtwau
  • Сімейство продуктівEssential
  • Група продуктівWindows
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-08-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийFiber Glass
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Fixed Frame Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступність регіону

Північна Америка Океанія Європа Азія
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (19)
4.0 з 5 зірок 4.0 (10)
5.0 з 5 зірок 5.0 (8)
4.7 з 5 зірок 4.7 (9)
4.4 з 5 зірок 4.4 (11)
5.0 з 5 зірок 5.0 (6)