Публікуйте свої продукти
Ultimate Wood Double Hung Magnum Window
Marvin

Ultimate Wood Double Hung Magnum Window

The Ultimate Wood Double Hung Magnum window is designed for use in residential, commercial and historic projects where expansive sizes and the natural look of a wood exterior is needed.  Features:  Available in heights up to 10 feet or widths up to 5 feet;  Engineered for smooth operation at every sizes;  Multiple exterior woods and finishes available;  Also available as a round top, single hung, stationary transom or picture window;  Triple hung is available by special order for additional design options;  Available with IZ3 coastal/hurrican certification;  CE certified.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmarvin_uldhwm
  • Сімейство продуктівSignature
  • Група продуктівUltimate Windows
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-12-12
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Double Hung Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Опис Uniclass 2015Window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступність регіону

Північна Америка Океанія Європа Азія
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (19)
4.0 з 5 зірок 4.0 (10)
5.0 з 5 зірок 5.0 (8)
4.7 з 5 зірок 4.7 (9)
4.4 з 5 зірок 4.4 (11)
5.0 з 5 зірок 5.0 (6)