Публікуйте свої продукти
Acousti-Seal® Encore® Paired Panels
Modernfold, Inc.

Acousti-Seal® Encore® Paired Panels

3.8 з 5 зірок3.8(6 відгуки)

Acousti-Seal® Paired Panel Systems

At Modernfold, we offer a range of paired-panel operable wall systems to provide the ultimate in ease and flexibility. Quick setup is possible with paired panel operable walls, as panels are hinged together in groups of two and move smoothly in a straight line. Requiring no auxiliary storage track or support and using automatic bottom seals, paired panel systems are suited for applications that require exceptional durability, acoustic control, and frequent efficient use.

Acousti-Seal® Encore®

When top-of-the-line acoustical performance and premium aesthetics are desired, Acousti-Seal® Encore® raises the bar in the operable partition industry. This single-panel system features an unprecedented industry-leading 56 STC, along with automatic SureSet™ top and bottom seal operation.

Специфікація
  • For Modernfold's Acousti-Seal® Encore® Paired Panel specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерacousti-seal-encore-paired-panels
  • Сімейство продуктівOperable Partition Systems
  • Група продуктівAcousti-Seal® Encore® Paired Panel
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-11-15
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Folding & Moving Walls
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCAcoustical insulation
  • Код UNSPSC30141601
  • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Опис Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Код CSI MasterFormat 201410 22 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Partitions
  • Номер OmniClass23-15 11 17 11
  • Заголовок OmniClassHorizontally Sliding Partitions