Публікуйте свої продукти
PureView® Paired Panels
Modernfold, Inc.

PureView® Paired Panels

PureView®, the ultimate in space flexibility and daylighting provides a highly desired movable glass partition wall system that provides a variety of acoustical control options and daylighting. It also offers a variety of glass options, vinyl top and bottom seals, and interconnecting floor bolts for convenience and security. The PureView® paired panel model provides a variety of anodized aluminum options, and the ability to powder coat in over 170 RAL color options.

Специфікація
  • For Modernfold's PureView® Paired Panels specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерpureview-paired-panels
  • Сімейство продуктівGlass Wall Systems
  • Група продуктівPureView® Glass Walls
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-23
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Folding & Moving Walls
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCAcoustical insulation
  • Код UNSPSC30141601
  • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Опис Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Код CSI MasterFormat 201410 22 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Partitions
  • Номер OmniClass23-15 11 17 11
  • Заголовок OmniClassHorizontally Sliding Partitions