Публікуйте свої продукти
BCA-40
Schneider Motobombas

BCA-40

Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão, conforme tamanho especificado na tabela.

Специфікація
  • Aplicações Gerais

    • Drenagem de águas servidas e pluviais
    • Rebaixamento de lençol freático
    • Captação fluvial
    • Bombeamento de efluentes não fibrosos
    • Agricultura
    • Indústrias

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Bocais com rosca BSP
    • Corpo do bombeador, intermediário e rotor de ferro fundido GG-15
    • Difusor de ferro nodular GGG-50
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Motor elétrico IP-21, 2 polos, 60 Hz
Технічна специфікація
  • Унікальний номерbca-40
  • Сімейство продуктівMotombas de Superfície
  • Група продуктівCentrífugas Autoaspirantes
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-06-13
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вБразилія
  • Виготовлено вБразилія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка
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
4.4 з 5 зірок 4.4 (10)