Публікуйте свої продукти
BRAVA
BRAVA
BRAVA
BRAVA
    Schneider Motobombas

    BRAVA

    4.4 з 5 зірок4.4(10 відгуки)

    Motobombas centrífugas submersíveis, caracol com bocal roscado, rotor semi-aberto, vedação do eixo através de selo mecânico, para bombeamento de líquidos com sólidos em suspensão.

    Специфікація
    • Aplicações Gerais

      • Drenagem de águas servidas e pluviais
      • Rebaixamento de lençol freático
      • Fosso de elevadores de grãos
      • Bombeamento de efluentes não fibrosos
      • Indústrias, instalações comerciais e condomínios
      • Estações elevatórias (modelos E/255/355/EV40)
      • Estações de tratamento de efluentes (ETE) (modelos E/255/355/EV40)

      Detalhes Técnicos do Produto

      • Bocal roscado BSP
      • Caracol da motobomba de ferro fundido cinzento GG-20
      • Rotor semiaberto Vórtex:
        • de Noryl 30% fibra de vidro (modelos DV / EV até 1 cv)
        • de ferro fundido GG-25 para BRAVA 255 1/2 cv
      • Rotor semiaberto de ferro fundido GG-25 (modelos D / E / EV40 / 255 (exceto 1/2 cv) / 355)
      • Placa de fundo de ferro fundido:
        • GG-20 com borracha Neoprene (modelo D)
        • GG-20 (modelo E / EV40)
        • GG-15 (modelo 255 (exceto 1/2 cv) / 355)
      • Selo mecânico:
        • constituído de aço inox AISI-304, buna N, hard carbon e cerâmica (modelos DV / EV / 255 1/2 cv)
        • duplo, constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica (modelos D / E / EV40 / 255 / 355)
      • Motor elétrico:
        • IP-68, 2 polos, 60 Hz, refrigerado com óleo dielétrico, eixo de aço inox AISI-420 BRAVA DV / EV / D / E / EV40
        • IP-68, 4 polos, 60 Hz, refrigerado com óleo dielétrico, eixo de aço inox AISI-420 BRAVA 255 / 355
      • As motobombas monofásicas possuem opção com boia elétrica para acionamento automático (modelos DV / EV / 255 1/2)
      • Motor monofásico com proteção térmica (modelos DV / E / EV / 255 1/2 cv)
      • Comprimento do cabo de ligação: 5 metros

      Opções

      • Selo mecânico: Buna N e carbeto de silício
      • Comprimento do cabo: 25 metros

      Importante

      • A instalação elétrica deverá seguir as instruções da NBR 5410
      • Vedada a utilização para bombeamento de água potável
      • Instale a Série Brava de forma que o motor elétrico trabalhe completamente submerso.
        • Os modelos que possuem boia elétrica para acionamento automático não devem operar em regime contínuo de funcionamento. Para o bombeamento em sistema contínuo é necessário a submergência total do produto
      • Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 °C
      • Consulte o Manual de Instrução para outros cuidados operacionais
      • Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBRAVA
    • Сімейство продуктівSubmersíveis (Esgoto/Drenagem)
    • Група продуктівMotobombas Submersíveis
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-01-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCast iron
    • Розроблено вБразилія
    • Виготовлено вБразилія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps

    Доступність регіону

    Північна Америка Південна Америка