Публікуйте свої продукти
ME-1 IN
ME-1 IN
ME-1 IN
    Schneider Motobombas

    ME-1 IN

    Motobombas de alta pressão, fornecidas com 3 a 11 estágios.


    Специфікація
    • Aplicações Gerais

      • Abastecimento predial
      • Irrigação
      • Lavação de ambientes, veículos e máquinas
      • Alimentação de caldeiras
      • Transporte de água a longa distância
      • Nebulização em aviários e estufas
      • Motobomba jockey para prevenção e combate contra incêndio
      • Indústrias

      Detalhes Técnicos do Produto Padrão

      • Bocais com rosca BSP
      • Rotor fechado de aço inox AISI-304
      • Anel flutuante de aço inox AISI-304
      • Eixo de aço inox VC150
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, EPDM, grafite e cerâmica (até 3 cv)
      • Selo mecânico 20 mm constituído de aço inox AISI-304, EPDM, carbeto de silício, grafite e Selo mecânico 5/8” constituído de aço inox AISI-304, EPDM, grafite e cerâmica (a partir de 4 cv)
      • Lateral de entrada, divisão, corpo de saída, acoplamento e intermediário de ferro fundido
      • Motor elétrico IP-21, 2 polos, 60 Hz (até 3 cv)
      • Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz (a partir de 4 cv)
      • Temperatura máxima do líquido bombeado: 100 °C. Certifique-se de que o NPSHd da instalação esteja de acordo com o NPSHr da bomba. Entre em contato com a fábrica para especificação em caso de temperaturas superiores a esta.

      Opções

      • Selo mecânico: Viton® carbeto de silício
      • Motor elétrico IPW-55
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерME-1-IN
    • Сімейство продуктівMotombas de Superfície
    • Група продуктівCentrífugas Multiestágios
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-02-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вБразилія
    • Виготовлено вБразилія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps

    Доступність регіону

    Північна Америка Південна Америка
    Ангілья
    Аргентина
    Антигуа і Барбуда
    Болівія
    Аруба
    Бразилія
    Багамські Острови
    Венесуела
    Барбадос
    Гаяна
    Беліз
    Еквадор
    Бермудські Острови
    Колумбія
    Британські Віргінські острови
    Парагвай
    Віргінські Острови (США)
    Перу
    Гаїті
    Суринам
    Гваделупа
    Уругвай
    Гватемала
    Фолклендські Острови
    Гондурас
    Французька Гвіана
    Гренада
    Чилі
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка

    Схожі продукти

    4.4 з 5 зірок 4.4 (10)