Публікуйте свої продукти
VME-45
Schneider Motobombas

VME-45

As bombas verticais multiestágios são o parceiro silencioso do seu dia a dia. As bombas estão disponiveis em aço inox proporcionando auto desempenho hidraulico em diferentes alturas manométricas e vazões.A robustez e a confiabilidade foram aprimoradas ainda mais com novos componentes. O design apresenta manuseio simplificado e emissões de ruído reduzidas, tornando a bomba a solução ideal para qualquer aplicação de aumento de pressão.

Специфікація
  • Aplicações Gerais

    • Abastecimento predial
    • Irrigação
    • Lavação de ambientes, veículos e máquinas
    • Alimentação de caldeiras
    • Transporte de água a longa distância
    • Indústria

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Bocais flangeados ANSI 150
    • Bombeador de aço inox
    • Mancais intermediários do bombeador de carbeto de silício
    • Selo mecânico tipo cartucho, constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício
    • Sistema de remoção do selo mecânico sem a necessidade de retirada do motor
    • Motor elétrico norma IEC, IP-55, 2 Polos, 60 Hz
Технічна специфікація
  • Унікальний номерvme-45
  • Сімейство продуктівMotombas de Superfície
  • Група продуктівMultiestágio Vertical
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-25
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вБразилія
  • Виготовлено вБразилія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка
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
4.4 з 5 зірок 4.4 (10)