Публікуйте свої продукти
Ngernma Natural Stone Veneer Millistone Opaque-S
Ngernma Natural Stone Veneer Millistone Opaque-S
Ngernma Natural Stone Veneer Millistone Opaque-S
Ngernma Natural Stone Veneer Millistone Opaque-S

    Ngernma Natural Stone Veneer Millistone Opaque-S

    Natural stone veneer Millistone is made from slate, phyllite stone. (Phyllite), marble (Marble) and sandstone (Sandstone) from natural quarries around the world, therefore giving different colors and textures for each model. And with specialized manufacturing techniques, each natural stone veneer Millistone has its own unique dimension, pattern, color and texture. With natural stone veneer, Millistone weighs only 1-3 kg/m², reducing costs and time spent on transportation, storage and installation, reducing structural costs. Reduce dust generation at the construction site It can also be used in applications or in areas where natural stone cannot be used in general, such as mounting on curved or flat walls, columns, beams, ceilings, partition walls, kitchen island counters, door panels, or use. as a component of furniture, etc.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерNgernma_Natural_Stone_Veneer_Millistone_Opaque-S
    • Сімейство продуктівWall Finishes
    • Група продуктівNatural Stone Veneer
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-03-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1220
    • Ширина (мм)610
    • Глибина (мм)3
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Номер OmniClass23-15 15 19
    • Заголовок OmniClassWall Coverings

    Доступність регіону

    Азія
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit