Публікуйте свої продукти
PROTITE Adhesive&Sealant Acoustical Sealant

PROTITE Adhesive&Sealant Acoustical Sealant

Protite acoustic sealant It is a soundproofing sealant that meets ASTM C834, Type OP, Grade NF. It is designed to prevent the passage of airborne sound from both inside and outside the building. Soundproofing performance tested in accordance with ASTM E90 test method. When calculated according to ASTM E413 grading method, soundproofing is achieved at STC (Sound Transmission Class) 54 when used with wall systems with an STC rating of 54 or higher. Go for the noise from inside the building. And when the test results are calculated according to the ASTM E1332 rating method, they are soundproofed at OITC (Outdoor/Indoor Transmission Class) 48 when used with wall systems with an OITC 48 or higher for outdoor noise. and has passed the flammability test according to UL 94 HB test method.
Специфікація
  • -Pass ASTM C834, Type OP, Grade NF -Tested for soundproofing performance according to ASTM E90 test method. -Soundproof at STC 54 when used with a wall system rated STC 54 or higher (for indoor noise). -Soundproof to OITC 48 when used with wall systems with OITC 54 or higher (for outdoor noise). -Tested antifungal performance in accordance with ASTM G21 test method. - Tested for flammability according to UL 94 HB test method. - Contains a mixture of volatile organic compounds in small quantities (Low VOC). -Passed VOC Content requirements according to SCAQMD Rule 1168, January 1, 2019 - Passed VOC Emissions requirements according to CDPH Standard Method V1.2-2017. - Can be painted over
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPROTITE_Adhesive-Sealant_Acoustical_Sealant
  • Сімейство продуктівAdhesive&Sealant
  • Група продуктівSealant
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-08-17
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAcrylic
  • Розроблено вThailand
  • Виготовлено вThailand
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
  • Номер OmniClass23-15 21 23
  • Заголовок OmniClassProtective Surface Impregnations

Доступність регіону

Азія
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Bhutan
British Indian Ocean Territory
Brunei
Cambodia
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Laos
Macau
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
North Korea
Pakistan
Philippines
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit