Публікуйте свої продукти
CH PIR cold store sandwich panel
CH PIR cold store sandwich panel
CH PIR cold store sandwich panel
CH PIR cold store sandwich panel
    ARPANEL

    CH PIR cold store sandwich panel

    The ARPANEL CH PIR cold store sandwich panels with polyisocyanurate foam core offer excellent thermal performance to ensure thermal insulation of walls. The cold store sandwich panels guarantee excellent tightness of the room. The properties of the PIR core and its combination with the facings give the panels very high mechanical strength. The cold store sandwich panels should be installed at the inner side of the structure. This ensured proper and longest possible functioning of the facility, with the lowest possible energy consumption.

    Специфікація
    • Thickness [mm] 120 140 160 200
      Fastening system Standard Standard Standard Standard
      Insulation core Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR
      Panel width [mm] 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150
      Available length [m] 2 – 18,5 2 – 18,5 2 – 18,5 2 – 18,5
      Thickness of ext. facing  [mm] 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7
      Thickness of int. facing [mm]0,4-0,70,4-0,70,4-0,70,4-0,7
      Core density kg/m3 40 ± 3 40 ± 3 40 ± 3 40 ± 3
      Weight kg/m2 12,6 13,4 14,2 15,7
      Heat-transfer coefficient Ud,S = W/(m2 x K) *for 0°C 0,17 0,15 0,13 0,1
      Fire resistance:
      Acc. to PN-B-02867 NRO NRO NRO NRO
      Acc. to PN-EN 13501-1 B- s1,d0 B- s1,d0 B- s1,d0 B- s1,d0
      Acc. to PN-EN 13501-2 VERTICAL E 30/EI 30 E 30/EI 30 E 30/EI 30 E 60/EI 45/EW 60
      Acc. to PN-EN 13501-1 HORIZONTAL E 30/EI 30/EW 30 E 30/EI 30/EW 30 E 30/EI 30/EW 30 E 45/EI 45/EW 45
      Acc. to PN-EN 13501-5 Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable
      Proper acoustic insulation [Rw(C,Ctr) dB] 24 (-2;-4) 24 (-2;-4) 24 (-2;-4) 24 (-2;-4)
      Sound absorption [αw] 0,15 0,15 0,15 0,15
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерch-pir-cold-store-sandwich-panel
    • Сімейство продуктівSandwich panels
    • Група продуктівCold store sandwich panels
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2023-08-04
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyisocyanurate PIR
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Sandwich Panels
    • Класифікація IFCWall
    • Код за ETIMEC011925
    • Назва за ETIMSandwich panel
    • Код Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Опис Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Номер OmniClass23-19 31 19 13 11
    • Заголовок OmniClassCold Storage Rooms

    Доступність регіону

    Європа
    Austria
    Belgium
    Bulgaria
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Finland
    France
    Germany
    Greece
    Hungary
    Ireland
    Italy
    Latvia
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Netherlands
    Poland
    Portugal
    Romania
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Sweden
    United Kingdom
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit