Публікуйте свої продукти
4880 Series - 3-Panel Pocket Door
Ply Gem

4880 Series - 3-Panel Pocket Door

The 4880 Series Multi-Slide Patio Door creates an elegant glass wall of breathtaking views when closed and opens wide to create seamless indoor/outdoor spaces perfect for entertaining and relaxation. Dramatic sizes available in 2-, 3-, and 4-panel cascading or pocket door configurations for openings up to 16 feet long by 8 feet tall.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер4880_3-Panel_Pocket_Door
  • Сімейство продуктівDoors
  • Група продуктів4880 Aluminum Multi-Slide Patio Door
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-06-23
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 23 13
  • Заголовок OmniClassSliding All Glass Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

Доступність регіону

Північна Америка