Публікуйте свої продукти
Acoustical Louver - 12" Deep - 35 Degree Insulated J-Blade - Extruded Aluminum - EAJ-1235
Pottorff

Acoustical Louver - 12" Deep - 35 Degree Insulated J-Blade - Extruded Aluminum - EAJ-1235

Aluminum Acoustical Louver
12" Deep - 35 Degree Insulated J-Blade

The EAJ-1235 acoustical louver is engineered and tested to withstand extreme loads, debris impact, and cyclic fatigue associated with the severe weather effects of hurricanes. Constructed from formed 5052-H32 aluminum, the EAJ-1235 features horizontal J-blades and is designed for intake and exhaust applications where maximum noise reduction is required. The EAJ-1235 is available in a wide array of finishes including custom color matching.

Специфікація
  • Standard Construction

    Material: Aluminum.

    Frames: 12" deep x 0.125" thick (305 x 3.2) channel.

    Blades: 35o x 0.125" (3.2) thick J-style with a 20 ga. (0.8) thick perforated backing packed with noncombustible insulating material.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 20-3/8" (305 x 518)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" (3048) height or 60" (1524) width x unlimited height.

    Ratings

    Free Area: 4.9 ft2 (0.45 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 924 fpm (4.70 m/s)
    Air Volume Delivered: 4528 cfm (2.14 m3/s)
    Pressure Loss: 0.08 in. wg. (20 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1230 fpm (6.25 m/s)

    Design Load: 30 psf

Технічна специфікація
  • Унікальний номерAcoustical-Louver-12-Deep-35-Degree-Insulated-J-Blade-Extruded-Aluminum-EAJ-1235
  • Сімейство продуктівHVAC
  • Група продуктівLouvers and Penthouses
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-16
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Опис Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Номер OmniClass23-33 29 31
  • Заголовок OmniClassLouvre Dampers

Доступність регіону

Північна Америка
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit