Публікуйте свої продукти
65105 PRESTO Neo S Inox 7SEC
65105 PRESTO Neo S Inox 7SEC
    Presto
    Заархівовано

    65105 PRESTO Neo S Inox 7SEC

    FUNCTION: This single deck-mounted tap turns the water on by simply pressing the push button. The water stops running automatically after a factory-set period. With or without anti-blocking system. With 4-position flow regulation. Several body lengths available. ADVANTAGES: - Patented mechanism guaranteeing constant timed flow - 4-position flow adjustment inaccessible to users, non turnable button, non-removable and wear-proof colour marker - Easier maintenance: easy-to-replace interchangeable head - Aesthetics: Modern design
    Специфікація
    • Variants : 65105
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPRE020081
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівWashbasin
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-12-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати