Публікуйте свої продукти
REALSTONE_TRAVERTINO porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO porcelain stoneware tiles
    Ragno

    REALSTONE_TRAVERTINO porcelain stoneware tiles

    Italian travertine light lives on in Realstone_Travertino, a porcelain stoneware collection with a sober, natural tone. It comes in the colors Vein Beige, Cross Bianco, Cross Beige, Cross Noce, Vein Bianco, Vein Noce and Vein Titanio, in 75x75, 120x120, 75x150, 60x60, 120x278, 30x60, 160x160, 60x120 and 5.3x30 sizes. Canneto 3D and Losanga mosaic complete the collection. Also suitable for outdoor spaces, it is available in a 20 mm version for exterior settings.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерREALSTONE_TRAVERTINO
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring