Публікуйте свої продукти
TIEMPO porcelain stoneware tiles
TIEMPO porcelain stoneware tiles
TIEMPO porcelain stoneware tiles
TIEMPO porcelain stoneware tiles
TIEMPO porcelain stoneware tiles
TIEMPO porcelain stoneware tiles
TIEMPO porcelain stoneware tiles
TIEMPO porcelain stoneware tiles
TIEMPO porcelain stoneware tiles
TIEMPO porcelain stoneware tiles
    Ragno

    TIEMPO porcelain stoneware tiles

    A rich surface, soft to the touch, takes shape in Tiempo, a porcelain stoneware collection designed for continuous, natural spaces. The range comes in Bianco, Grigio, Beige, Antracite and Taupe, in 100x100, 60x60, 30x60, 60x120 and 45x45 sizes. The detailed graphics give depth and movement to the material. Also suitable for outdoor use, it accompanies floors and walls with balance, versatility and a sober contemporary presence.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTIEMPO
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-28
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring