Публікуйте свої продукти
ROCKFIT PREMIUM SILVER (NL)
ROCKWOOL

ROCKFIT PREMIUM SILVER (NL)

Rockfit Premium silver is een extra stevige en waterafstotende spouwplaat (ca. 50 kg/m³) met een hoge thermische prestatie. Aan de spouwzijde heeft de plaat een gecoate, micro-geperforeerde aluminium bekleding voor een extra thermische prestatie.

De spouwplaat is geschikt voor thermische en akoestische isolatie van gedeeltelijk gevulde spouwmuren. Tevens is Rockfit Premium silver toepasbaar als doorgaande spouwisolatie op een houtskeletbouw binnenblad.

Специфікація
  • Reaction to fire  Euroclass A1

    Thermal conductivity (EN 12667) = 0,033 W/m.K

Технічна специфікація
  • Унікальний номерRWNL-rockfit-premium-silver-nl
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівCavity Wall
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2021-07-06
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)800
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone Wool
  • Матеріал допоміжнийMineral wool
  • Розроблено вНідерланди
  • Виготовлено вНідерланди
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція

Доступність регіону

Європа
Бельгія
Люксембург
Нідерланди

Схожі продукти