Публікуйте свої продукти
Rocksate Duo Plus (ES)
Rocksate Duo Plus (ES)
    ROCKWOOL

    Rocksate Duo Plus (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Panel rígido de lana de roca volcánica de Doble Densidad no revestido, específico para fachadas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE). La capa exterior de alta densidad (marcada con dos líneas) asegura una adherencia óptima del revoco y mejora el comportamiento mecánico. La capa interna de densidad inferior optimiza las prestaciones térmicas del panel y permite la máxima adaptabilidad al soporte.
    Aislamiento para sistemas compuestos de aislamiento térmico por el exterior (SATE) en fachadas. Obra nueva y rehabilitación.
    Panel único de doble densidad para fachadas SATE. Excelente conductividad térmica.

    Специфікація
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel rígido de lana de roca ROCKWOOL de doble densidad (120 y 70 kg/m3) no revestido, Rocksate Duo Plus, (UNE-EN 13162), de dimensiones 120 x 60 cm y espesor 5 - 20 cm, conductividad térmica 0,035 W/(mK), Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1, absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistencia a la compresión 10 %, 15 kPa. Resistencia a la carga puntual 200 N. Resistencia a la tracción perpendicular a las caras 7,5 KPa.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерRWS_ROCKSATE_DUO_PLUS
    • Сімейство продуктівPanels
    • Група продуктівFacades
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-22
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone Wool
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
    • Класифікація IFCMaterial
    • Назва UNSPSCInsulation
    • Код UNSPSC3014
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Опис Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Номер OmniClass23-13 25 19
    • Заголовок OmniClassThermal Insulation 

    Доступність регіону

    Європа Африка Південна Америка Північна Америка
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
    Схожі продукти