Публікуйте свої продукти
CONLIT DUCTROCK 120 (CZ)
ROCKWOOL

CONLIT DUCTROCK 120 (CZ)

Těžká a tuhá deska z kamenné vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou pro protipožární izolace VZT potrubí.

Специфікація
  • CONLIT DUCTROCK 120 – Těžká a tuhá izolační deskaTěžká a tuhá izolační deska z kamenné vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou pro protipožární izolace VZT potrubí. Obsahuje netoxickou kamennou drť jako chladivo. Používá se jako protipožární izolace ve schválených systémech poźární ochrany staveb zejména pro protipožární izolaci vzduchotechnického potrubí, potrubí pro odvod tepla a kouře a pro požární vrata a dveře.

    Oblast použití:
    ■ protipožární izolace vzduchotechnického potrubí
    ■ protipožární izolace potrubí pro odvod tepla a kouře
    ■ požární dveře a vrata
    ■ na přírubách se používá v jedné vrstvě


Технічна специфікація
  • Унікальний номерconlit-ductrock-120-cz
  • Сімейство продуктівHVAC ducts
  • Група продуктівMineral Wool
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-08-20
  • Номер видання1
  • Висота (мм)60
  • Ширина (мм)1000
  • Глибина (мм)1500
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone Wool
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вЧехія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Опис Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation 

Доступність регіону

Європа
Словаччина
Чехія

Схожі продукти