Публікуйте свої продукти
CONLIT MAT (PL)
ROCKWOOL

CONLIT MAT (PL)

Zabezpieczenie ogniochronne poziomych stalowych przewodów wentylacyjnych o przekroju okrągłym w klasie EIS 60

Специфікація
  • Do wykonywania wewnątrz budynków jednowarstwowych zabezpieczeń ogniochronnych przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym (w tym typu SPIRO). Przewody wentylacyjne z blachy stalowej zabezpieczone systemem CONLIT MAT spełniają wymagania odporności ogniowej w klasie EI 60 (ho i↔o) S. System CONLIT MAT może być stosowany do izolacji przewodów o maksymalnej średnicy 1000 mm oraz ciśnieniu roboczym od -500 Pa do +500 Pa.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерconlit-mat-pl
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівHVAC
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-04-22
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)1000
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone Wool
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Опис Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation 

Доступність регіону

Європа
Польща

Схожі продукти