Публікуйте свої продукти
Conlit Steel protect Board ALU (HU)
ROCKWOOL

Conlit Steel protect Board ALU (HU)

Acéloszlopok és acél tartórudak valamint vasbeton szerkezetek tűzvédelmére kifejlesztett termék. A. Kérjük vegye figyelembe az alkalmazástechnika útmutatóban foglaltakat.
Специфікація
  • Acéloszlopok és acél tartórudak valamint vasbeton szerkezetek tűzvédelmére kifejlesztett termék.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерconlit-steel-alu-hu
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівFire protection
  • Дата публікації2020-09-29
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)2000
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone Wool
  • Розроблено вHungary
  • Виготовлено вHungary
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Класифікація IFCMaterial
  • Назва UNSPSCInsulation
  • Код UNSPSC3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Опис Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation