Публікуйте свої продукти
Deltarock (HU)
ROCKWOOL

Deltarock (HU)

A szabadalmaztatott Deltarock éklemezek különösen alkalmasak a magastetők szarufák közötti hőszigeteléséhez. Az éklemezek sarkainak levágásával bármilyen 50 és 100 cm közötti szarufaköz-távolság gazdaságosan kitölthető.
Специфікація
  • Magastetők szarufák közötti hőszigeteléséhez kifejlesztett, szabadalmaztatott termék (éklemez).
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdeltarock-hu
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівAttics - In between rafters
  • Дата публікації2020-09-29
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)1000
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone Wool
  • Розроблено вHungary
  • Виготовлено вHungary
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Класифікація IFCMaterial
  • Назва UNSPSCInsulation
  • Код UNSPSC3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Опис Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation