Публікуйте свої продукти
Durock (HU)
ROCKWOOL

Durock (HU)

A Durock különösen alkalmas egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására. Az inhomogén lemez felső kérgét DUROCK TOP LAYER gyári feliratozás jelöli, melynek mindig a felső oldalra kell kerülnie a fektetés során (lásd a fotót az előlapon).
Специфікація
  • Egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdurock-hu
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівFlat Roof Insulation
  • Дата публікації2020-09-29
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)2000
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone Wool
  • Розроблено вHungary
  • Виготовлено вHungary
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Класифікація IFCMaterial
  • Назва UNSPSCInsulation
  • Код UNSPSC3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Опис Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation