Публікуйте свої продукти
FRONTROCK PREMIUM (PL)
FRONTROCK PREMIUM (PL)
    ROCKWOOL

    FRONTROCK PREMIUM (PL)

    FRONTROCK PREMIUM to płyta z niepalnej wełny skalnej, o najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Dzięki odpowiedniemu zakresowi grubości, produkt ten z łatwością można dopasować do różnego rodzaju rozwiązań elewacyjnych.

    Специфікація
    • Płyta fasadowa z niepalnej wełny skalnej FRONTROCK PREMIUM jest skuteczną izolacją termiczną, akustyczną i przeciwpożarową ścian zewnętrznych. Tym samym poprawia efektywność energetyczną całego budynku.

      Ocieplając budynek fasadowymi płytami FRONTROCK PREMIUM, mamy pewność najwyższej jakości produktu i odporności izolacji termicznej.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfrontrock-premium-pl
    • Сімейство продуктівInsulation
    • Група продуктівETICS
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-01-29
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1000
    • Ширина (мм)600
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone Wool
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
    • Класифікація IFCMaterial
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Опис Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Номер OmniClass23-13 25 19
    • Заголовок OmniClassThermal Insulation 

    Доступність регіону

    Європа
    Польща

    Схожі продукти