Публікуйте свої продукти
Hardrock MAX (HU)
ROCKWOOL

Hardrock MAX (HU)

A Hardrock Max különösen alkalmas egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására. Az inhomogén lemez felső kérgét HARDROCK MAX TOP LAYER gyári feliratozás jelöli, melynek mindig a felső oldalra kell kerülnie a fektetés során (lásd a fotót az előlapon).
Специфікація
  • Egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерhardrock-max-hu
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівFlat Roof Insulation
  • Дата публікації2020-09-25
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)2000
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone Wool
  • Розроблено вУгорщина
  • Виготовлено вУгорщина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Класифікація IFCMaterial
  • Назва UNSPSCInsulation
  • Код UNSPSC3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Опис Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation 

Доступність регіону

Європа
Угорщина

Схожі продукти