Публікуйте свої продукти
Larock 32 ALS (HU)
ROCKWOOL

Larock 32 ALS (HU)

A Larock a horganyzott acél csatornák felületére ragasztott vagy ponthegesztett tüskékkel, illetve poliuretán ragasztóval egyaránt rögzíthető. A Larock 32 ALS szellőző- és klímacsatornák, forróvíz tartályok, épületgépészeti berendezések és vezetékek ideális hőszigetelő anyaga.
Специфікація
  • Szellőző- és klímacsatornák, forróvíz tartályok, épületgépészeti berendezések és vezetékek ideális hőszigetelő anyaga.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерlarock32-als-hu
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівHVAC
  • Дата публікації2020-09-25
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)1000
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone Wool
  • Розроблено вHungary
  • Виготовлено вHungary
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Класифікація IFCMaterial
  • Назва UNSPSCInsulation
  • Код UNSPSC3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Опис Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation