Публікуйте свої продукти
ROCKFALL SP (PL)
ROCKFALL SP (PL)
ROCKFALL SP (PL)
    ROCKWOOL
    Заархівовано

    ROCKFALL SP (PL)

    ROCKFALL to innowacyjny system płyt spadkowych z wełny skalnej ROCKWOOL do zastosowania w izolacji dachów płaskich. Płyty mogą mieć zarówno jedno- lub dwukierunkowy spadek.
    Специфікація
    • System płyt spadkowych ROCKFALL SP z wełny skalnej to najlepsze rozwiązanie, które umożliwia odprowadzanie wody opadowej z dachów płaskich. ROCKFALL (SP) to płyty z wełny skalnej o jednokierunkowym spadku. Służą do kształtowania spadków z izolacji termicznej, dzięki czemu możliwe jest odprowadzanie wody opadowej z dachów płaskich. Zapewniają odprowadzenie wody do linii wpustów dachowych, rynny, czy też koryta wewnętrznego.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrockfall-sp-pl
    • Сімейство продуктівInsulation
    • Група продуктівFlat Roof Insulation
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-07-17
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)1200
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone Wool
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
    • Класифікація IFCMaterial
    • Назва UNSPSCInsulation
    • Код UNSPSC3014
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Опис Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Номер OmniClass23-13 25 19
    • Заголовок OmniClassThermal Insulation 

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (36)