Публікуйте свої продукти
ROOFROCK 30E (PL)
ROCKWOOL

ROOFROCK 30E (PL)

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej dachów płaskich, o dobrych parametrach izolacyjnych.
Специфікація
  • Płyty z wełny skalnej do izolacji termicznej dachów płaskich wykonywanych w technologii mocowania mechanicznego. Stosowane wyłącznie jako podkładowe. W trakcie montażu powinny być przykrywane płytami wierzchnimi ROCKWOOL.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерroofrock-30e-pl
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівFlat Roof Insulation
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-07-17
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)1220
  • Глибина (мм)2020
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone Wool
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вПольща
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Класифікація IFCMaterial
  • Назва UNSPSCInsulation
  • Код UNSPSC3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Опис Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation 

Доступність регіону

Європа
Польща

Схожі продукти