Публікуйте свої продукти
Airrock 33 Alu (IT)
ROCKWOOL

Airrock 33 Alu (IT)

Rigid, medium-density stone wool slab, with an aluminium foil facing on a side as vapour barrier, reinforced by mineral fiber net, for thermal and acoustic insulation of external walls.
The panels, pre-bonded with a vapor barrier, accelerate the construction of the perimeter wall. The presence of the barrier regulates the hygrometric behaviour of the walls in particularly critical conditions. Continuity of the vapor control layer is obtained by sealing the panel joints with appropriate adhesive tape.
Dimensions: 1200x600
Специфікація
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]

Технічна специфікація
  • Унікальний номерRWI_Airrock_33_Alu
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівPannelli
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-08-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone Wool
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Код за ETIMEC010879
  • Назва за ETIMInsulation blanket/-plate