Публікуйте свої продукти
Conlit® Duct 120 (IT)
ROCKWOOL

Conlit® Duct 120 (IT)

Rigid, high-density stone wool slab with an aluminum foil facing on a side, reinforced by mineral fiber net. The product is designed for fire safety of rectangular ventilation ducts.
The product is specifically designed for fire safety of rectangular ventilation ducts with maximum section of 1250x1000 mm (width x height) with a fire resistance performance of EI 120 in accordance with the European Technical Assessment ETA 22/0150.
For correct installation, please refer to the instructions of the European Technical Assessment ETA 22/0150 and to related ROCKWOOL documentation.
Dimensions: 1200x1000 mm
Специфікація
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
Технічна специфікація
  • Унікальний номерRWI_Conlit-Duct-120
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівPannelli
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-04-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone Wool
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція