Публікуйте свої продукти
Rockacier C nu Energy (IT)
ROCKWOOL

Rockacier C nu Energy (IT)

Rigid, unfaced, high-density stone wool slab with high compressive resistance, for thermal and acoustic insulation and fire protection of flat roofs (warm roofs).
The product is recommended for warm roofs applications with waterproofing synthetic or bituminous membranes, with specific application methods based on the project. Specifically recommended for roofs where the installation of photovoltaic panels is planned.
Dimensions: 1200x600 mm and 1200x1000 mm
Специфікація
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
Технічна специфікація
  • Унікальний номерRWI_Rockacier-C-nu-Energy
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівPannelli
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-04-24
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone Wool
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Код за ETIMEC010879
  • Назва за ETIMInsulation blanket/-plate