Публікуйте свої продукти
Teclit® PS Cold (IT)
ROCKWOOL

Teclit® PS Cold (IT)

Stone wool pipe, with an aluminium foil facing on a side, reinforced by mineral fiber net, acting as a vapor barrier, for pipes insulation. The product is particularly suitable for cold applications.
The pipe section, within the Teclit System, is recommended for the insulation of pipes and other heating and cooling elements in technical installations.
For use in “cold” applications, the pipe section must be installed together with Teclit Hanger, Teclit Alutape, and Teclit Flextape.
Follow the supplier's installation instructions carefully.
Length: 1000 mm
Специфікація
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
Технічна специфікація
  • Унікальний номерRWI_Teclit-PS-Cold
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівCoppelle
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-04-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone Wool
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція