Публікуйте свої продукти
ROCKFIT MONO SILVER (NL)
ROCKWOOL

ROCKFIT MONO SILVER (NL)

Rockfit Mono silver is een soepele en waterafstotende spouwplaat (ca. 35 kg/m³). Aan de spouwzijde heeft de plaat een gecoate, micro-geperforeerde aluminium bekleding voor een extra thermische prestatie.

De spouwplaat is geschikt voor thermische en akoestische isolatie van gedeeltelijk gevulde spouwmuren.

Специфікація
  • Reaction to fire  Euroclass A1

    Thermal conductivity (EN 12667) = 0,035 W/m.K

Технічна специфікація
  • Унікальний номерRWNL-rockfit-mono-silver
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівCavity Wall
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2021-07-05
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)800
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone Wool
  • Матеріал допоміжнийMineral wool
  • Розроблено вNetherlands
  • Виготовлено вNetherlands
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Код за ETIMEC010879
  • Назва за ETIMInsulation blanket/-plate