Публікуйте свої продукти
Hardrock 1000 Pro (ES)
Hardrock 1000 Pro (ES)
Hardrock 1000 Pro (ES)
    ROCKWOOL

    Hardrock 1000 Pro (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Panel rígido de lana de roca volcánica de Doble Densidad cuya cara superior es de extrema dureza.
    Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de alto mantenimiento y con instalaciones fotovoltaicas.

    Специфікація
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel rígido de lana de roca volcánica ROCKWOOL de doble densidad (230 y 160kg/m3) cuya cara superior es de extrema dureza, Hardrock 1000 Pro, según UNE-EN 13162, de dimensiones 120 x 100 cm, conductividad térmica 0,039 W/(mK), Reacción al fuego A1 (EN 13501-1), absorción de agua a largo plazo WL(P), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1. Resistencia a la compresión 10 %, 80 kPa. Resistencia a la carga puntual 1000N.

      Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de alto mantenimiento y con instalaciones fotovoltaicas.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерRWS_HARDROCK_391
    • Сімейство продуктівPanels
    • Група продуктівRoofs
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-22
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone Wool
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
    • Класифікація IFCMaterial
    • Назва UNSPSCInsulation
    • Код UNSPSC3014
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Опис Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Номер OmniClass23-13 25 19
    • Заголовок OmniClassThermal Insulation 

    Доступність регіону

    Європа Африка Південна Америка Північна Америка