Публікуйте свої продукти
STROPROCK S (PL)
STROPROCK S (PL)
    ROCKWOOL

    STROPROCK S (PL)

    STROPROCK S to dwugętościowe płyty z wełny skalnej ROCKWOOL pokryte białym welonem szklanym ROCKWOOL przeznaczone do izolacji termicznej oraz akustycznej stropów garaży lub innych pomieszczeń np. komórek lokatorskich czy pomieszczeń technicznych

    Специфікація
    • Sztywne płyty dwugętościowe z wełny skalnej ROCKWOOL pokryte białym welonem szklanym. Podwójna gęstość płyt STROPROCK S pozwala na uzyskanie doskonałej charakterystyki termicznej i akustycznej izolowanego stropu. Ponadto pozwala na uzyskanie dużej sztywności płyty przy jej niskim ciężarze co w znacznej mierze ułatwia montaż płyt.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерstroprock-s-pl
    • Сімейство продуктівInsulation
    • Група продуктівCeiling
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-01-29
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)1000
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone Wool
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
    • Класифікація IFCMaterial
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Опис Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Номер OmniClass23-13 25 19
    • Заголовок OmniClassThermal Insulation 

    Доступність регіону

    Європа
    Польща

    Схожі продукти