Публікуйте свої продукти
TECHROCK 80 ALS (CZ)
ROCKWOOL

TECHROCK 80 ALS (CZ)

Deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou (ALS) pro tepelné a akustické izolace technologických zařízení.

Специфікація
  • TECHROCK 80 ALS – Deska hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou (ALS)

    Izolační deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou (ALS) pro tepelné a akustické izolace technologických zařízení. Je vhodná pro izolaci vzduchotechnického potrubí a klimatizace, ostatních rozvodů a těles TZB, nádrží, bojlerů i zásobníků TZB. Doporučuje se pro protipožární izolaci pravoúhlého vzduchotechnického potrubí systémovým řešením PYROROCK.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерtechrock-80-als-cz
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівHVAC
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-08-19
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)1000
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone Wool
  • Розроблено вCzech Republic
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Опис Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation