Публікуйте свої продукти
TECHROCK 80 FB1 (PL)
ROCKWOOL

TECHROCK 80 FB1 (PL)

Płyty z wełny skalnej TECHROCK 80 FB1 przeznaczone do izolacji kanałów wentylacyjnych na powierzchniach wewnętrznych.

Специфікація
  • Płyty z wełny skalnej pokryte są jednostronnie welonem z włókna szklanego w kolorze czarnym, co podnosi walory akustyczne płyt. Są przeznaczone do izolacji kanałów wentylacyjnych na powierzchniach wewnętrznych. Mogą być także stosowane jako izolacja akustyczna przy budowie tłumików szczelinowych i komorowych oraz ekranów dźwiękochłonnych. Powłoka dostosowana jest do przepływu powietrza z prędkością maksymalną do 20 m/s, nie powodując porywania włókien, pod warunkiem prawidłowego montażu i zabezpieczenia połączeń płyt oraz wyeliminowaniu ruchu płyt w wyniki turbulencji przepływu. Do montażu płyt TECHROCK 80 FB1 potrzebne są profile cienkościenne z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1 mm, które przykręca się lub nituje do ścian kanałów. Profile typu „Z” stosuje się na narożnikach, typu „T” do połączeń czołowych płyt, a na zakończeniach odcinków kanałów profile typu „C”.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерtechrock-80-fb1
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівHVAC
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-07-03
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)1200
  • Глибина (мм)200
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone Wool
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вПольща
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Класифікація IFCMaterial
  • Назва UNSPSCInsulation
  • Код UNSPSC3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Опис Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation 

Доступність регіону

Європа
Польща

Схожі продукти