Публікуйте свої продукти
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
    SAN DECO

    Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.

    Travertino is a lime-based decorative plaster that reproduces the natural mineral texture of travertine stone. 

    Breathable and water-based, it is trowel-applied over a primed surface and offers an exterior version for facades.

    travertine plaster, natural stone effect, lime plaster

    Специфікація
    • Travertino is a mineral-based decorative coating with natural ingredients that gives surfaces the elegant look of travertine stone. Suitable for both interior and exterior use, it brings the warmth and sophistication of natural stone to any space. When combined with San Deco’s Decorative Topcoat Products and unique Stencil collections, it becomes an ideal choice for those seeking durable and stylish natural stone effects.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdecorative-plaster-travertino
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівDecorative Plasters
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2025-11-07
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlaster
    • Матеріал допоміжнийPaint
    • Розроблено вТуреччина
    • Виготовлено вТуреччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCMaterial
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Опис Uniclass 2015Decorative coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 94 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Textured Finishing
    • Номер OmniClass23-15 21 11 13
    • Заголовок OmniClassTextured Paints

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Південна Америка Африка