Публікуйте свої продукти
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
    Saxun

    Elba

    Chest Awning Elba 

    Специфікація
    • Designed with aerodynamic lines, this system can be adapted to any type of exterior architecture.

      Thanks to its high-strength articulated arm with an internal tensioning system, the system offers great performance for all types of weather conditions.

      Protection of the mechanism and the canvas when the system is retracted.

      Concealment of the mechanical fixing elements for better aesthetics.

      Option for aluminium lids, lacquered in the same colour as the cassette.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерelba
    • Сімейство продуктівShading Systems
    • Група продуктівAwning
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-06
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Shading Systems
    • Класифікація IFCObject
    • Код CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Номер OmniClass23-17 21 11
    • Заголовок OmniClassExterior Protection of Openings
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
    3.8 з 5 зірок 3.8 (6)